- Produkter
- Tilkoblingsteknologi
- Tilkoblingskabler med åpen kabelende
- Tilkoblingskabler med stikkontakt
- E11589
Kontakt med CAN-buss- avslutningsmotstand
E11589
SDOGH050ZDAFKPG
Kontakt med CAN-buss- avslutningsmotstand
E11589
SDOGH050ZDAFKPG
- Pålitelig tilkoblingsteknologi for CAN-bussdeltakere
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Bredt driftstemperaturområde
- Gullbelagte kontakter for pålitelige elektriske tilkoblinger
Applikasjon
Applikasjon | CAN-buss |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 7,70 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 14,50 x 14,50 x 43,90 |
Materialer | TPU; Forsegling: FKM |
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | diecast zinc, forniklet |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: diecast zinc, forniklet; Tiltrekkingsmoment: ...0,6 Nm |
---|