Driftsspenning [V] | < 60,00 AC / < 75,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 50 |
Vekt [g] | 113,90 |
---|---|
Materialer | PUR |
Støpt kroppsmateriale | PUR |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 3 m, PVC, svart, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Koblinger: 1 x Sub D, rett; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet |
---|