Driftsspenning [V] | < 30,00 AC / < 36,00 DC |
---|---|
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] | 4,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Vekt [g] | 34,80 |
---|---|
Materialer | PUR |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|