Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | < 60,00 AC / < 75,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Vekt [g] | 14,90 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 12,00 x 12,00 x 35,50 |
Materialer | PA |
Støpt kroppsmateriale | PA |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
isolasjonsforskyvningsteknologi: 0,14...0,38 mm²; Kjerne isolasjon: PVC/TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Kabelskjede: Ø 3...5 mm |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte |
---|