Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|
Driftsspenning [V] | < 50,00 AC / < 75,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Vekt [g] | 14,80 |
---|---|
Materialer | PA |
Støpt kroppsmateriale | PA |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
isolasjonsforskyvningsteknologi: 0,14...0,38 mm²; Kjerne isolasjon: PVC/TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Kabelskjede: Ø 3...5 mm |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte |
---|