Driftsspenning [V] | < 250,00 AC/DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Vekt [g] | 30,74 |
---|---|
Monteringsgjenger | M16 x 1,5 |
Materialer | diecast zinc forniklet |
Støpt kroppsmateriale | diecast zinc, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: diecast zinc, forniklet |
---|