Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | < 250,00 AC / < 300,00 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 3,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Materialer | PUR |
---|---|
Støpt kroppsmateriale | PUR |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm |
Tilkobling | Kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm |