Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. E11444

Forbindelseskabel

E11444

VDOGF040MSS0002H04STGH040MSS

Forbindelseskabel

E11444

VDOGF040MSS0002H04STGH040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Applikasjon
Spesiell egenskap Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter
Fri for silikon ja
Elektriske data
Driftsspenning [V] < 60,00 AC / < 75,00 DC
Beskyttelsesklasse III
Maks. nåværende belastning totalt [A] 3,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...85,00
Beskyttelse IP 68
Mekaniske data
Materialer PUR
Støpt kroppsmateriale PUR
Materiale mutter messing, forniklet
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...0,7 Nm