Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. E11334

Forbindelseskabel

E11334

VDOGF040MSS00,3H03STGF030MSS

Forbindelseskabel

E11334

VDOGF040MSS00,3H03STGF030MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Alternative artikler: EVC270 Produktsammenligning: E11334 / EVC270 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
  • cruus
Applikasjon
Spesiell egenskap Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter
Fri for silikon ja
Elektriske data
Driftsspenning [V] < 60,00 AC / < 75,00 DC
Beskyttelsesklasse III
Maks. nåværende belastning totalt [A] 3,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...85,00
Beskyttelse IP 68
Mekaniske data
Materialer PUR
Støpt kroppsmateriale PUR
Materiale mutter messing, forniklet
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...0,7 Nm
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...0,7 Nm