Driftsspenning [V] | < 250,00 AC/DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Vekt [g] | 22,60 |
---|---|
Monteringsgjenger | M20 |
Materialer | messing forniklet |
Støpt kroppsmateriale | messing, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 0,05 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: messing, forniklet |
---|