Applikasjon | strømmåling |
---|
Driftsspenning [V] | < 24,00 AC/DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
Vekt [g] | 85,00 |
---|---|
Materialer | TPU |
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm |
Tilkobling | Kabel: 0,75 m, PUR; 2 x 0,75 mm² |
---|
Koblinger: 1 x ventiltype A DIN, vinklet; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm |