Spesiell egenskap | Halogenfri |
---|---|
Design | for kommunikasjon med programmeringsenheten PP2000 |
Driftsspenning [V] | 9,60...30,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67; (Forbindelseskabel med stikkontakt: IP 67 / IP 69K) |
Vekt [g] | 131,00 |
---|---|
Støpt kroppsmateriale | PA / Hytrel G-4774 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 6 mm; 4 x 0,5 mm² |
Koblinger: 1 x bajonett, vinklet; Støpt kropp: Hytrel G-4774 |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PA |
---|