Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | < 45,00 AC / < 70,00 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00; (...40 °C) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Vekt [g] | 28,20 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 39,00 x 19,00 x 31,00 |
Materialer | PBT |
Støpt kroppsmateriale | PBT |
Materiale mutter | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
skrueterminaler: ...0,75 mm²; Kabelskjede: Ø 6...8 mm |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PBT; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte |
---|