Driftsspenning [V] | < 250,00 AC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 5,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Vekt [g] | 498,20 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 24,00 x 24,00 x 50,00 |
Materialer | TPU |
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | TPU |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 5 m, PVC; 5 x 0,75 mm² / AWG 18 |
Tilkobling | Koblinger: 1 x 7/8", rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: TPU |
---|