Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; Drakjede egnethet |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | < 30,00 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 3,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 1 107,50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 45,00 x 20,00 x 47,00 | ||||||
Materialer | PUR | ||||||
Støpt kroppsmateriale | PUR | ||||||
Materiale mutter | messing, forniklet | ||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||
Drakjede egnethet |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 10 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M16, vinklet; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet |
---|