Spesiell egenskap | Fri for silikon |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | < 60,00 AC / < 75,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 3,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Dimensjoner [mm] | 10,00 x 10,00 x 31,00 |
---|---|
Materialer | PVC |
Støpt kroppsmateriale | PVC |
Materiale mutter | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 5 m, PVC, oransje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Tiltrekkingsmoment: 0,6...0,7 Nm |
---|