Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] | 2,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 6,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 795,80 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 21,00 x 26,00 x 145,00 | ||||||||
Materialer | PBT-GF20; messing forniklet | ||||||||
Støpt kroppsmateriale | PBT-GF 20 / messing, forniklet | ||||||||
Antall porter splitterboks | 8 | ||||||||
Kontakttype | M8 | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 5 m, PUR, svart, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 8 x M8; koding: A; Støpt kropp: PBT-GF 20 / messing, forniklet; kontakter: gullbelagte |
---|