Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] | 2,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 6,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Vekt [g] | 81,60 |
---|---|
Materialer | PBT-GF20; messing forniklet |
Støpt kroppsmateriale | PBT-GF 20 / messing, forniklet |
Antall porter splitterboks | 4 |
Kontakttype | M8 |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: PBT-GF 20 / messing, forniklet; kontakter: gullbelagte |
---|
Koblinger: 4 x M8; koding: A; Støpt kropp: PBT-GF 20 / messing, forniklet; kontakter: gullbelagte |