Driftsspenning [V] | < 30,00 AC / < 36,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Monteringsgjenger | PG 9 |
---|---|
Materialer | messing forniklet |
Støpt kroppsmateriale | messing, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: messing, forniklet |
---|