Design | med riflet mutter, med endestopp |
---|
Vekt [g] | 0,08 |
---|---|
Installasjonsinstruksjon | juster sensorfronten til høyre (se skalategning) |
Dimensjoner [mm] | M22 x 1,00 |
Gjengebetegnelse | M22 x 1,00 |
Innvendig diameter [mm] | 18,00 |
Materialer | messing messing hvit bronsebelagt |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|