Design | med riflet mutter, med endestopp |
---|
Vekt [g] | 0,06 |
---|---|
Installasjonsinstruksjon | juster sensorfronten til høyre (se skalategning) |
Dimensjoner [mm] | M16 x 1,00 |
Gjengebetegnelse | M16 x 1,00 |
Innvendig diameter [mm] | 12,00 |
Materialer | messing forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|