Driftsspenning [V] | < 60,00 AC / < 75,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Dimensjoner [mm] | 17,00 x 10,00 x 26,00 |
---|---|
Materialer | TPU |
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | rustfritt stål (1.4305 / 303) |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 20 m, PVC, oransje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: rustfritt stål (1.4305 / 303) |
---|