Spesiell egenskap | Halogenfri |
---|
Driftsspenning [V] | < 24,00 AC/DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Materialer | PUR |
---|---|
Støpt kroppsmateriale | PUR |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet |
Tilkobling | Kabel: 3 m, PUR / PVC, Halogenfri; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Koblinger: 1 x ventiltype A DIN, vinklet; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet |