Driftsspenning [V] | < 24,00 AC/DC |
---|---|
Overspenningsbeskyttelse | ja; (VDR) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Materialer | PUR |
---|---|
Støpt kroppsmateriale | PUR |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x ventil type C DIN, vinklet; Støpt kropp: PUR |
---|