Trykklassifisering [bar] | 8,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...110,00 |
---|
Vekt [g] | 114,60 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | G 1 1/2 / L = 65,00 |
Gjengebetegnelse | G 1 1/2 |
Materialer | Adapter: PVDF; Tetning: EPDM |
Sensor tilkobling | gjenget tilkobling M30 x 1,5 innvendig tråd |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1 1/2 ekstern tråd |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|