Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] | 4,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 12,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -15,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Materialer | TPU |
---|---|
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Antall porter splitterboks | 8 |
Kontakttype | M12 |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 8 x M12; koding: A; Støpt kropp: TPU; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm |
---|