Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Dimensjoner [mm] | 51,00 x 26,00 x 58,00 |
---|---|
Materialer | messing forniklet |
Støpt kroppsmateriale | messing, forniklet |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 14 m, PUR, svart, Ø 11 mm; 12 x 1,0 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M23, vinklet; Støpt kropp: messing, forniklet; låse: messing, forniklet |
---|