Spesiell egenskap | Halogenfri |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Materialer | TPU |
---|---|
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet |
Tilkobling | Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet |