Driftsspenning [V] | 10,00...55,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Dimensjoner [mm] | 20,00 x 20,00 x 46,00 |
---|---|
Materialer | PA |
Støpt kroppsmateriale | PA |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
terminaler: ...0,75 mm²; Kabelgjennomføringer: PG 11 |
Tilkobling | Koblinger: 1 x 1/2", rett; koding: C; Støpt kropp: PA; låse: messing, forniklet |
---|