Driftsspenning [V] | < 24,00 AC/DC |
---|---|
Overspenningsbeskyttelse | ja; (VDR) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Dimensjoner [mm] | 26,50 x 22,40 x 43,50 |
---|---|
Materialer | PVC |
Støpt kroppsmateriale | PVC |
Materiale mutter | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 1 x ventiltype B DIN, vinklet; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
---|