Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Materialer | TPU gjennomsiktig |
---|---|
Støpt kroppsmateriale | TPU, gjennomsiktig |
Materiale mutter | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 10 m, PVC, oransje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, gjennomsiktig; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
---|