Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Dimensjoner [mm] | 51,00 x 26,00 x 58,00 |
---|---|
Materialer | messing forniklet |
Støpt kroppsmateriale | messing, forniklet |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 10 m, PUR, svart, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M23; Støpt kropp: messing, forniklet; låse: messing, forniklet |
---|