Spesiell egenskap | Halogenfri |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...55,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Materialer | TPU |
---|---|
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet |
Tilkobling | Kabel: 1 m, Halogenfri; 3 x 0,34 mm² |
---|
Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet |