Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] | 2,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -15,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Antall porter splitterboks | 4 |
---|---|
Kontakttype | M8 |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm |
---|
Koblinger: 4 x M8; koding: A; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm |