Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | < 250,00 AC / < 300,00 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Dimensjoner [mm] | 15,00 x 15,00 x 43,00 |
---|---|
Materialer | TPU |
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | messing, anti-sprut |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,8 mm; tverrbundet; 4 x 0,34 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, anti-sprut; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm |
---|