Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | < 250,00 AC / < 300,00 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||
Rask temperaturendring |
|
||||
Saltspraytest |
|
Dimensjoner [mm] | 27,00 x 15,00 x 39,00 |
---|---|
Materialer | TPU |
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm |
---|