Driftsspenning [V] | < 60,00 AC/DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Dimensjoner [mm] | 10,00 x 10,00 x 33,00 |
---|---|
Materialer | PUR |
Støpt kroppsmateriale | PUR |
Materiale mutter | diecast zinc |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 2 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc |
---|