Spesiell egenskap | Halogenfri |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Dimensjoner [mm] | 27,00 x 15,00 x 39,00 |
---|---|
Materialer | TPU |
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | messing, anti-sprut |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 15 m, PUR, Halogenfri; tverrbundet; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, anti-sprut |
---|