Driftsspenning [V] | < 250,00 AC / < 300,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 87,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 15,00 x 15,00 x 43,00 |
Materialer | TPU |
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 2 m, PVC, oransje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / AWG 22 |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: C; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm |
---|