Spesiell egenskap | Halogenfri |
---|
Driftsspenning [V] | < 24,00 AC/DC |
---|---|
Overspenningsbeskyttelse | ja; (VDR) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 45,70 |
---|---|
Materialer | TPU |
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm |
Tilkobling | Kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Koblinger: 1 x ventil type C DIN, vinklet; Støpt kropp: TPU; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm |