Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Materialer | TPU |
---|
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 2 m, PVC, oransje, Ø 5 mm; tverrbundet; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
---|