Spesiell egenskap | Halogenfri |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 163,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 15,00 x 15,00 x 47,00 |
Materialer | PUR gjennomsiktig |
Støpt kroppsmateriale | PUR, gjennomsiktig |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR, gjennomsiktig; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm |
---|