Applikasjon | NAMUR |
---|
Driftsspenning [V] | < 15,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Dimensjoner [mm] | 30,00 x 15,00 x 39,00 |
---|---|
Materialer | TPU; PUR |
Støpt kroppsmateriale | TPU/PUR |
Materiale mutter | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU/PUR; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Tilkobling | Kabel: 0,3 m, PVC, blå, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm² |
---|
Koblinger: 1 x ventiltype B DIN, vinklet; Støpt kropp: TPU/PUR; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L) |