Driftsspenning [V] | 10,00...55,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Materialer | TPU |
---|---|
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x Torson, rett; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet |
Tilkobling | Kabel: 0,2 m, PUR / PVC |
---|
Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet |