Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Materialer | PUR |
---|---|
Støpt kroppsmateriale | PUR |
Materiale mutter | rustfritt stål (1.4305 / 303) |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 20 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: rustfritt stål (1.4305 / 303) |
---|