Design | med endestopp |
---|
Vekt [g] | 49,70 |
---|---|
Installasjonsinstruksjon | juster sensorfronten til høyre (se skalategning) |
Dimensjoner [mm] | M16 x 1,00 |
Gjengebetegnelse | M16 x 1,00 |
Innvendig diameter [mm] | 12,00 |
Materialer | messing messing hvit bronsebelagt; Mutter: messing messing hvit bronsebelagt |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 7,00; (låsemuttere:: 20) |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|