Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|
Driftsspenning [V] | < 250,00 AC/DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Dimensjoner [mm] | 43,00 x 25,00 x 36,00 |
---|---|
Materialer | PBT |
Støpt kroppsmateriale | PBT |
Materiale mutter | ULTRAMID |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
terminaler: ...0,75 mm²; Kabelgjennomføringer: PG 9 |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M18, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PBT; låse: ULTRAMID; kontakter: gullbelagte |
---|