Design | med endestopp |
---|
Vekt [g] | 192,70 |
---|---|
Installasjonsinstruksjon | juster sensorfronten til høyre (se skalategning) |
Dimensjoner [mm] | M36 x 1,50 / L = 58,00 |
Gjengebetegnelse | M36 x 1,50 |
Innvendig diameter [mm] | 30,00 |
Materialer | messing messing hvit bronsebelagt; Mutter: messing messing hvit bronsebelagt |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 20,00; (låsemuttere:: 40) |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|