Driftsspenning [V] | < 250,00 AC/DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Dimensjoner [mm] | 15,00 x 15,00 x 47,00 |
---|---|
Materialer | PUR |
Støpt kroppsmateriale | PUR |
Materiale mutter | rustfritt stål (1.4305 / 303) |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 5 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: rustfritt stål (1.4305 / 303) |
---|