Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. E10675

Jumperkabel med ventilplugg

E10675

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Jumperkabel med ventilplugg

E10675

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Elektriske data
Driftsspenning [V] < 24,00 AC/DC
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...90,00
Beskyttelse IP 65
Mekaniske data
Materialer TPU
Støpt kroppsmateriale TPU
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
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Kabel: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Koblinger: 1 x ventiltype A DIN, vinklet; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet